Référence des composants

Mise à disposition individualisée de boissons

Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

Task & Solution
  • Individualisation de produits de masse : produits personnalisés, également dans l'industrie des boissons
  • Différents types de bouteilles (0,33 l à 0,75 l) : des solutions de préhension flexibles sont nécessaires
  • Préhenseur spécial basé sur le préhenseur électrique de la série GEH6000 avec servocommande avec des mâchoires de préhension spéciales pour une prise sûre sur le goulot et le ventre de la bouteille
  • Fonctions de sécurité et d'hygiène exceptionnelles : construction étanche contre les projections d'eau, matériaux de qualité alimentaire et grande résistance aux produits de nettoyage
  • Développement d'une interface de commande de préhenseur (IHM), intégrée dans le contrôleur du robot, permettant une communication transparente et une mise à l'échelle de plusieurs préhenseurs par robot

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message